オフィス電話ソリューションIP電話
拡張性が高く、分散可能な
高可用性のIP電話利用を実現
企業向け IP 電話のための呼処理ソリューションを提供します。ビデオ、モビリティ、プレゼンスベースのサービスなどの高度な機能が使用でき、コスト削減と生産性向上にお役立ちします。

IP電話の導入シーンSCENE



IP電話の特長FEATURES
FEATURES 01
利用シーンにマッチした選択をしたい
ユーザが直接操作するコミュニケーション端末には 固定、無線、タッチパネル式、ソフトフォンなど目的に応じて最適な機種をお選びいただけます。
FEATURES 02
通信コストを削減したい
オフィス間の電話がネットワーク経由となるため、長距離電話料金の費用が削減されます。同一ネットワーク環境があれば、設定された内線番号を変更することなく、場所を移動できるためコスト削減ができます。

FEATURES 03
業務の生産性を向上させたい
コミュニケーション円滑化が期待できる WEB会議、ビデオ会議、電子メール、インスタント メッセージのアプリケーションを別々に運用する代わりに、すべてを統合して運用できるシステムの核となる製品。外出先でもオフィスと同じ内線電話を利用することで、お客様からの着信をモバイルで直接受けたり、代表番号に掛かってきた電話を、通常の内線電話と同じようにモバイルに転送することができます。
Web電話帳アプリ

IP電話に活用される製品
- Cisco Unified Communications Manager
- Cisco Unified Communications Manager Express
- Cisco Unified Communications Manager Business Edition
- Cisco IP-Phone