体調管理ソリューションサーマルカメラシステム
多人数を同時に処理できるサーマルカメラを
使用した発熱者スクリーニング
出勤時、多人数が同時に入場する場合、一人ずつ検温していたら混雑を起こしてしまいます。
近づかなくても検温ができたりマスクをしていても検温できるなど滞留を起こさない工夫が必要になります。
始業に間に合うようスムーズかつ確実に従業員の体調管理を行い安心安全な職場環境を作ります。

サーマルカメラシステムの導入シーンSCENE



サーマルカメラシステムの特長FEATURES
FEATURES 01
カメラに近づかず、長距離でも検温したい
スクリーニングにおける認証距離は0.3~最大2mまで可能です。
FEATURES 02
マスクの着用をチェックしたい
対象者のマスク着用をチェックする強制マスク着用モードで入場時にチェックできます。
FEATURES 03
社員証と連動させたい
検温時に顔認証を同時に行い社員証や来訪者リストと照らして入退室管理を行うことができます。
サーマルカメラシステム
ラインナップLINEUP
タレットタイプ
離れたところからわずか1秒で体温測定が可能。AI顔検出技術により、最大20名の同時測定を高精度で実現します。

- 特徴
- わずか1秒で体温測定
- 対象者から離れて測定可能
- 精度±0.5℃と高精度
- 仮設設営可能、設置場所を選ばない
- コーヒーなどの誤検知機能搭載
- 同時に最大20名測定可能

ハンディタイプ
設置場所を選ばないハンディータイプで、わずか1秒で高精度の体温測定が可能です。

- 特徴
- 対象者から離れて測定可能
- 精度±0.5℃と高精度
- 320×240 解像度 2.4インチLCD
- 充電式リチウムイオン電池内蔵
- 最大8時間の連続使用可能
- MicroSD 8GB内蔵

発熱測定3D顔認証端末
入退システムと連動可能な発熱測定システムで、工場内のセキュリティを高め、感染症拡大を防止します。

- 特徴
- 取り付け容易
- マスク着用警告
- 複数認証機能(顔認証、カード認証、温度認証)搭載
- 認証距離0.3m-1.8m
- サーモグラフィー精度 ±0.5℃